25221

Thermostat modulaire avec sonde séparée, double étage
EAN
3542220252212
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Modèle
Différentiel statique0,5°C
Longueur
Dist. max. de raccordement de la sonde50 m
Connexion
Type de connexioncage à vis
Nombre de contacts2
Type de contact1 inverseur
Configuration
Gamme de température5 ; 30°C
Equipement
Nombre de consignes2
Commutateur marche/arrêtNon
Sondes à associer25291, 25292, 25293, 25294, 25297, 25298
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020