25209

    Thermostat modulaire avec sonde séparée, réglable de 5°C à +30°C, entrée abaiss.
    EAN
    3542220252090
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Modèle
      • Différentiel statique
        0,5°C
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Mesures
      • Température de consigne réduit
        abaissement de 4°C
    • Connexion
      • Nombre de contacts
        1
      • Type de contact
        1 inverseur
    • Configuration
      • Température de consigne confort
        5/30 °C
    • Equipement
      • Nombre de consignes
        2
      • Commutateur marche/arrêt
        Non
      • Sondes à associer
        25291, 25292, 25293, 25294, 25297, 25298

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020