25116

Thermostat d ambiance semi-encastré avec commande modulaire 2 zones
EAN
3542220251161
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Mode de fixation
      semi-encastré
  • Modèle
    • Différentiel statique
      <0,5°C
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      oui
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Mesures
    • Plage de réglage de la consigne
      10/30 °C
  • Alimentation
    • Tension d'alimentation
      230 V
  • Connexion
    • Type de contact
      2F
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      Yes
    • Type de capteur
      électronique
    • Type de thermostat
      électronique, avec commande modulaire
  • Utilisation
    • Mode de régulation
      PI
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -20/65 °C
Documentations
Notice d'instruction pour 25116 3666 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020