23861

    Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version évoluée
    EAN
    3542220238612
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50;60 Hz
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        2300 W
    • Connexion
      • Type de connexion
        cage à vis
      • Type de contact
        1 inverseur libre de potentiel
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        1 mn
      • Type de programmateur
        électronique
    • Equipement
      • Réserve de marche
        5 ans
    • Utilisation
      • Cycle
        hebdomadaire
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    Documentations
    Notice d'instruction pour 23861 921 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020