23801

Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours 3M, version base
EAN
3542220238018
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationrail DIN
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue220 / 230 / 240 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Dimensions
Profondeur produit installé60 mm
Hauteur produit installé88.5 mm
Largeur produit installé54 mm
Connexion
Type de connexioncage à vis
Type de contact1 inverseur libre de potentiel
Configuration
Finesse de programmation1 mn
Type de programmateurélectronique
Equipement
Nombre de pas de programmation20
Réserve de marche3 ans
Utilisation
Cyclehebdomadaire
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020