23571

    Interrupteur horaire 72x72 électronique 1 voie sur 7 jours
    EAN
    3542220235710
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    Architecture
    Mode de fixationen saillie
    Principales caractéristiques électriques
    Fréquence assignée50;60 Hz
    Dimensions
    Profondeur produit installé4.7 mm
    Hauteur produit installé7.2 mm
    Connexion
    Type de connexioncage à vis
    Configuration
    Type de programmateurélectronique
    Utilisation
    Cyclehebdomadaire
    Plus de caractéristiques

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020