22201

Programmateur annuel 4 voies
EAN
3542220222017
Quantité
1
Prix*
626,91 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationrail DIN
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Dimensions
Profondeur produit installé5.9 mm
Hauteur produit installé9 mm
Connexion
Type de connexioncage à vis
Type de contact1F+3INV
Configuration
Finesse de programmation1 mn
Type de programmateuranalogique
Equipement
Réserve de marche10 ans
Utilisation
Cycleannuel
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020