22200

    EAN
    3542220222000
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        207 / 230 / 253 V
      • Fréquence assignée
        50;60 Hz
    • Dimensions
      • Hauteur produit installé
        90 mm
      • Longueur
        59 mm
      • Largeur produit installé
        71 mm
    • Puissance
      • Puissance consommée
        2 VA
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        1000 W
    • Installation, montage
      • Type de montage
        rail DIN
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1 ; 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        1,5 ; 10mm²
      • Type de connexion
        cage à vis
      • Nombre de contacts
        2
      • Type de contact
        1 inverseur
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        1 mn
      • Type de programmateur
        électronique
      • Cycle de programmation
        7J+1an
    • Equipement
      • Réserve de marche
        10 ans
    • Utilisation
      • Cycle
        annuel
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -20/70 °C

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020