20701

Interrupteur horaire hebdomadaire, 1 voie, 1 module
EAN
3542220207014
Quantité du produit
1
Prix*
132,51 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationrail DIN
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue220 / 230 / 240 V
Fréquence assignée50 Hz
Dimensions
Profondeur produit installé60 mm
Hauteur produit installé89 mm
Connexion
Type de connexioncage à vis
Type de contact1 inverseur libre de potentiel
Configuration
Finesse de programmation1 mn
Type de programmateurélectronique
Cycle de programmation1x7J
Equipement
Nombre de pas de programmation6
Réserve de marche3 ans
Utilisation
Cyclehebdomadaire
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Plus de caractéristiques
Documentations
1161 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020