16027

Inter hor 72X72 1 voie 24h 6/24V + rés.
EAN
3542220160272
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Finesse de programmation10 mn
Fréquence assignée50;60 Hz
Indice de protection IPIP20
Mode de fixationen saillie
P max. avec lampes à incandescence1000 W
Réserve de marche200 h
Tension d'alimentation6-24V AC;DC
Pouvoir de coupure16A 250V AC1
Cyclejournalier
Type de programmateuranalogique
Type de connexioncage à vis
Type de contact1 inverseur libre de potentiel
UnitéPCE
EAN3542220160272
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020