16021

    Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve
    EAN
    3542220160210
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        • en saillie
      • Exécution technique
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension nominale
      • Fréquence assignée
        • 50/60 Hz
    • Tension
      • Tension de service
    • Mesures
      • Précision de marche
    • Gestion des ampoules fluorescentes
      • Lampes fluorescentes
    • Installation, montage
      • Type de montage
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
      • Section de raccordement en câble rigide
      • Type de contact
        • 1 inverseur libre de potentiel
      • Type de connexion
        • cage à vis
    • Configuration
      • Changement été / hiver
      • Finesse de programmation
        • 10 mn
      • Type de programmateur
        • analogique
      • Cycles de programme
      • Cycle de programmation
    • Equipement
      • Type d'afficheur
      • Réserve de marche
        • 200 h
    • Utilisation
      • Cycle
        • journalier
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        • IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Précision de marche
    • Identification
      • Gamme design principale

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020