13372

    Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 7 jours avec réserve
    EAN
    3542220133726
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        240 V
        230 V
        220 V
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        64 mm
      • Hauteur produit installé
        91 mm
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        900 W
    • Connexion
      • Type de connexion
        cage à vis
      • Type de contact
        1 inverseur libre de potentiel
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        120 mn
      • Type de programmateur
        analogique
    • Equipement
      • Réserve de marche
        200 h
    • Utilisation
      • Cycle
        hebdomadaire
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020