13312

Inter horaire 1 voie 24h 3M 6/24V + rés.
EAN
3542220133122
Quantité
1
Prix*
118,08 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationrail DIN
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Gestion des ampoules incandescentes
P max. avec lampes à incandescence900 W
Connexion
Type de connexioncage à vis
Type de contact1 inverseur libre de potentiel
Configuration
Changement été / hivermanuel
Finesse de programmation15 mn
Type de programmateuranalogique
Equipement
Réserve de marche200 h
Utilisation
Cyclejournalier
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020