13311

    Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures 6/24V sans réserve
    EAN
    3542220133115
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        65 mm
      • Hauteur produit installé
        90 mm
      • Largeur produit installé
        54 mm
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        900 W
    • Connexion
      • Type de connexion
        cage à vis
      • Nombre de contacts
        1
      • Type de contact
        1 inverseur libre de potentiel
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        15 mn
      • Type de programmateur
        analogique
      • Cycle de programmation
        24 H
    • Equipement
      • Réserve de marche
        sans
    • Utilisation
      • Cycle
        journalier
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020