10702

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 7 jours avec réserve
EAN
3542220107024
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationrail DIN
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue220 / 230 / 240 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Dimensions
Profondeur produit installé64 mm
Hauteur produit installé91 mm
Gestion des ampoules incandescentes
P max. avec lampes à incandescence900 W
Connexion
Type de connexioncage à vis
Type de contact1F
Configuration
Finesse de programmation105 mn
Type de programmateuranalogique
Equipement
Réserve de marche200 h
Utilisation
Cyclehebdomadaire
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 2132 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020