10002

    Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve
    EAN
    3542220100025
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        240 V
        230 V
        220 V
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        6.4 cm
      • Hauteur produit installé
        9.1 cm
      • Largeur produit installé
        17.8 mm
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        900 W
    • Connexion
      • Type de connexion
        cage à vis
      • Type de contact
        1F
    • Configuration
      • Finesse de programmation
        15 mn
      • Type de programmateur
        analogique
      • Cycle de programmation
        24 H
    • Equipement
      • Réserve de marche
        200 h
    • Utilisation
      • Cycle
        journalier
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    Documentations
    Notice d'instruction pour 10002 1 MBpdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020