49002

Programmateur modulaire digital chauf élec fil pilote boîtier amb 1 zone 7j 230V
EAN
3542220490027
Quantité
1
Prix*
154,12 € HT*
Architecture
Mode de fixationrail DIN
Connectivité
Type de sortiefil pilote
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Fréquence assignée50 Hz
Dimensions
Profondeur produit installé10 mm
Hauteur produit installé80 mm
Largeur produit installé80 mm
Puissance
Puissance consommée10 VA
Batterie
Temps de charge pour la réserve de marche en heure0.5
Alimentation
Tension d'alimentation230V +;- 15%
Connexion
Section de raccordement1 ; 4mm²
Configuration
Finesse de programmation15 mn
Equipement
Nombre de zone de programmation1
Nombre de sorties fil pilote2 sorties de 30mA
Réserve de marche13 h
Utilisation
Cyclehebdomadaire
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Précision de marche± 1 s ; 24h
Température de stockage-20/70 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour 451 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020