EJ103

Programmateur mod. électronique fil pilote 1 zone sur 7 jours + 1 boît d'amb
EAN
3250612301034
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Tension d'alimentation230V +;- 15%
Puissance consommée6 VA
Finesse de programmation1 mn
Fréquence assignée50;60 Hz
Indice de protection IPIP20
Largeur produit installé105 mm
Mode de fixationrail DIN
Nombre de zone de programmation1
Précision de marche± 1,5 s ; 24H
Réserve de marche5 ans
Température de fonctionnement-5/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Cyclehebdomadaire
UnitéPCE
EAN3250612301034
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour EJ103 99 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020