MZ205

Bobine manque tension 48V DC
EAN
3250614562051
Quantité
1
Prix*
98,31 € HT/pièce*
More Information
Statut des ventes3C
UnitéPCE
EAN3250614562051
Couple de serrage1,2Nm
Consommation à l'appel2.4 VA
Marquage CE étiquetteAI2_B5_CE_01.JPG
Largeur produit installé17.5 mm
Courant assigné d'emploi en AC150 mA
Fréquence assignée0;0 Hz
Type de tension d'alimentationDC
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit2
Section de raccordement en câble souple6mm²
Tension assignée d'emploi Ue0 V
Tension assignée d'emploi en continue48 V
Tension assignée d'isolement4000 V
Nombre de modules1
Mots clésDisjoncteur ; Accessoire ; Modulaire
Directive européenne WEEEconcerné
Température de fonctionnement-25/60 °C
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Tension circuit de commande en CA0 V
Profondeur produit installé68 mm
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Temporisation à l'arrêtNon
Temporisation au démarrageNon
position de montage du produit sous 360°Yes
Température de stockage-40/80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution95%
Tension circuit de commande en CC48 V
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020