MZ203

Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
EAN
3250614562037
Quantité
1
Prix*
90,79 € HT/pièce*
More Information
Statut des ventes3C
UnitéPCE
EAN3250614562037
Couple de serrage1,2Nm
Consommation à l'appel15 VA
Hauteur produit installé83 mm
Marquage CE étiquetteAI2_B5_CE_01.JPG
Largeur produit installé18 mm
Fréquence assignée50;60 Hz
Type de tension d'alimentationAC;DC
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit2
Section de raccordement en câble souple6mm²
Tension assignée d'emploi Ue230 / 415 V
Tension assignée d'emploi en continue110 / 130 V
Tension assignée d'isolement4000 V
Nombre de modules1
Mots clésDisjoncteur ; Accessoire ; Modulaire
Directive européenne WEEEconcerné
Température de fonctionnement-25/60 °C
Nombre de contacts inverseurs0
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Nombre de contacts à fermeture0
Nombre de contacts à ouverture0
Tension circuit de commande en CA230 / 415 V
Profondeur produit installé68 mm
Puissance dissipée totale sous IN25.3 W
Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance14 mA
Imin=f(U=415V AC) du circuit de puissance32 mA
Temporisation à l'arrêtNon
Temporisation au démarrageNon
position de montage du produit sous 360°Yes
Température de stockage-40/80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution95%
Temps de réponse à l'ouverture200 ms
Tension circuit de commande en CC110 / 130 V
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020