EC321

Compteur divisionnaire triphasé via TI 50 à 1500/5A double tarif
EAN
3250612233212
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Tension d'alimentation400V ± 20%
type de mesure de la courbe de chargeNon
Classe de précisionC
codage par rolling code0
Puissance consommée5 VA
Durée d'impulsion60 ms
Fréquence assignée50;60 Hz
Fonction anti-retourYes
Hauteur produit installé85 mm
Courant de fonctionnement0.06 / 6 A
I max du circuit de mesure1500 A
Courant assigné nominal1500 A
Indice de protection IPIP30
Largeur produit installé70 mm
Mode de fixationrail DIN
Nombre de modules4
Nombre de positions du commutateur0
Nombre de phase pour l'alimentation d'energie4 phases
Poids de l'impulsion100 Wh
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 10mm²
Section de raccordement en câble souple1 ; 6mm²
Température de fonctionnement-5/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Plage de mesure de tension230 V
Type de raccordement au Busautre
Branchementraccordement via un tore
Mesure de l'énergie réactiveénergie active
Type d'appareil de mesureélectronique
Modèle tarifaireExterna
Sélection du rapport de transformationYes
Type d'émetteur d'impulsionélectrique
Type de pôles3P+N
Type de tarif gérétarif double
Tension assignée d'emploi Ue230 V
UnitéPCE
EAN3250612233212
Statut des ventes7A
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour EC321 69 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020