KB163P

Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M
EAN
3250613720018
Quantité
1
Prix*
7,51 € HT/pièce*
More Information
Statut des ventes3C
EAN3250613720018
UnitéPCE
IsoléYes
Désignation étiquette d'emballage (suite 4 pour désignation multi-lignes)Maximum Retail Price
Courant assigné nominal63 A
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Désignation étiquette d'emballage (suite 5 pour désignation multi-lignes)(Inclusive of all taxes)
Type de connexioncage à vis
Longueur228 mm
Nombre de pôles1 P
Tension maxi d'utilisation230 V
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
Destiné aux références compatible-------
Type de pôles1 P
Type de connecteurbarre à languette
Directive européenne WEEEconcerné
Mots clésPontage ; Barre de pontage ; Peigne électrique ; Barre Ph;N ; Barre disjoncteur
Couleurmarron
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit26
Nombre de modules13
Pas en module1
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020