TXA226

Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A
EAN
3250616049611
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
UnitéPCE
EAN3250616049611
Statut des ventes5F
Raccordement bus incl.Yes
Système busEIB
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Système bus, bus radioNon
Appareil de la familleTXA
Radio bidirectionnelleNon
Avec curseur pour commutation manuelleYes
Indice de protection IPIP20
Mode de fixationrail DIN
Nombre de contacts4
Nombre de modules4
Nombre de circuits d'entrée0
Nombre de sorties stores volet roulant4
Puissance d'emploi à 230V en AC11380 W
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Section de raccordement en câble rigide0,75 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble souple0,75 ; 2,5mm²
Température de fonctionnement0/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Pouvoir de coupure6A 24 V DC
Autres systèmes de bustebis TX
Voyant lumineuxoui
Couleurgris
Courant de commutation max.6 A
Type de connexioncage sans vis
Type de tension d'alimentationDC
Module de bus amovibleNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Description d'application ETS pour TXA226 1313 kopdfDownload
Description de fonction TX100 pour TXA226 1156 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TXA226 1066 kopdfDownload
Fiche de données CCTP pour TXA226 343 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TXA226 347 kovd2Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020