TR221

1 sortie volets roulants à encastrer
EAN
3250615982216
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
UnitéPCE
EAN3250615982216
Statut des ventes5F
Raccordement bus incl.Non
Système busKNX
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Système bus, bus radioYes
Appareil de la familleTR
Radio bidirectionnelleYes
Avec curseur pour commutation manuelleYes
Indice de protection IPIP20
Mode de fixationencastré
Nombre de modules0
Nombre de circuits d'entrée0
Nombre de sorties stores volet roulant1
Puissance d'emploi à 230V en AC11000 W
Section de raccordement en câble rigide0,5 ; 2.5mm²
Section de raccordement en câble souple0,5 ; 2,5mm²
Température de fonctionnement0/45 °C
Pouvoir de coupure5A 250V AC1
Autres systèmes de bussans
Voyant lumineuxoui
Couleurgris
Courant de commutation max.5 A
Type de connexioncage à vis
Type de tension d'alimentationDC
Module de bus amovibleNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Description d'application ETS pour TR221 1074 kopdfDownload
Description de fonction TX100 pour TR221 1156 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TR221 991 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TR221 169 kovd5Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020