EK088

Sonde de température extérieure filaire pour chauffage électrique KNX bus
EAN
3250612540990
Quantité
1
Prix*
91,58 € HT/pièce*
  • Résistance
    • Valeur caractéristique de la résistance à 25 °C
      10 kΩ
  • Equipement
    • Type de sonde
      sonde extérieure
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP55
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -30/50 °C
Documentations
Notice d'instruction pour EK088 1078 kopdfDownload
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Mise à jour TX100 813 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020