EK081

Sonde ambiance fixe à associer aux thermostats mod chauf eau chaude EK186/EK187
EAN
3250612310814
Quantité
1
Prix*
84,72 € HT/pièce*
  • Modèle
    • Configuration
      4565
  • Compatibilité
    • Compatible avec
      EK186 ; EK187; EG502
  • Longueur
    • Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur
      50m
  • Résistance
    • Valeur caractéristique de la résistance à 25 °C
      11580 Ω
  • Installation, montage
    • Mode de montage
      9463
  • Connexion
    • Longueur de câble de sonde
      max. 50 m
    • Section de raccordement conseillée de la sonde
      1,5mm²
  • Equipement
    • Type de sonde
      sonde d'ambiance fixe
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP30
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      0/80 °C
Documentations
Notice d'instruction pour EK081 1377 kopdfDownload
Gestion du chauffage 2247 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
Les solutions éco-efficaces Hager 1714 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020