EE642

Projecteur LED 12 W avec détecteur de mouvement, noir
EAN
3250612256105
Quantité
1
Prix*
103,39 € HT*
Fonctions
Utilisable avec détecteur de mouvementYes
Principales caractéristiques électriques
Tension nominale230/240 V
Courant nominal16 A
Type de tension d'alimentationAC
Dimensions
Hauteur produit installé140 mm
Longueur100 mm
Alimentation
Type d'alimentationnon requis
Matières
Température de couleur4000 K
Couleur RALRAL 9011 - Noir graphite
Couleur de lumière dominanteblanc  
Matièreplastique
Aspect de la surfacebrillant
Gestion de l'éclairage
Puissance lumineuse1200 lm
Type de LampeLED non interchangeable
Nombre de lampes ou modules12
Installation, montage
Montage à pinceNon
Approprié pour montage apparentNon
convient au montage au solNon
Montable au plafondNon
Peut être suspenduNon
Approprié pour montage dans paroiYes
Montage sur barre conductriceNon
Montage sur traverseNon
Connexion
Pour câblage traversantYes
Eléments fournis
Alimentation transformée fournieNon
Ampoule fournieYes
Accessoires inclus
Capteur de lumièreYes
Equipement
Type de variateurNon
Index de rendu des couleurs (IRC/CRI)80-89
Utilisation
Angle de rayonnement>=80° <360°
RéglableYes
Diffusion de la lumièresymétrique
Sécurité
Indice de protection IPIP55
Classe de protectionclasse II
Réaction au feu Euroclasse DNon
Résistance au chocIK04
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 2731 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Photometrische Daten für 8 koldtDownload
Photometrische Daten für 31 koiesDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020