FD32K

Coffret équipé tarif jaune 160A
EAN
3250612540563
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
EAN3250612540563
UnitéPCE
Statut des ventes5F
Nombre de modules0
Profondeur produit installé185 mm
Type de couvercle Avec découpe
type de couverclecouvercle
Nombre de portes0
AccessoriableNon
Classe de protectionclasse II
Classe de protection IEC-61140II
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit0
Résistance au chocsonstige
Type de fermeture de la portePas de fermeture
CouleurRAL 9010
Hauteur produit installé550 mm
Nbr d'emplacements de comptage TRE0
Nbr d'emplacements de comptage <=63A0
Nombre de rails2
Matériaux corps châssismatière plastique et tôle d'acier
Nombre de travée de large1
Mode de fixationen saillie
Nombre de serrure de la porte0
Matériau de l'enveloppeautres
Largeur produit installé550 mm
Indice de protection IPIP30
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour FD32K 1515 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020