TXB322

Module 2 entrées + 2 sorties LEDs, à encastrer, KNX
EAN
3250616049079
Quantité
1
Prix*
100,40 € HT/pièce*
More Information
Sigle d'homologation et de gestion, marques déposées et marques de fabriqueCE-LOGO__ADMIN-SYMBOL.JPG
Sigle d'homologation et de gestion, marques déposées et marques de fabriqueCE-LOGO__ADMIN-SYMBOL.JPG
Symboles d`applicationEASY-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Raccordement bus incl.Yes
Système busEIB
Longueur de câble extensible àmax. 5 m
Section de conducteur (flexible)0.75/2.5 mm²
Section de conducteur (rigide)0.75/2.5 mm²
Syntaxe de description: Désignation principale/fonctionInterface
Syntaxe de description: Mode d'installationà encastrer
Syntaxe de description: Système / Marque / TypeUniversel
Syntaxe de description: variante2 postes avec 2 sorties pour LED
Syntaxe de description: attribut 3Coupleur de bus intégré
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
Symbole de différenciation 3INTEGRIERTER-BUSANKOPPLER__DIFF-SYMBOL.EPS
Dimensions (L x l x H)38/35/12 mm
Courant assigné par entrée0.85 mA
Tension d'acquisition d'entréepar canal 5 V
Indice de protection IPIP20
Modes de configuration supportéssystem , easy
Dist. max de la liaison avec les BP5 m
Gamme design principaleKNX
Sans halogèneNon
Matièrepolyamide (PA)
Type de produitsBinary input
Mode de fixationencastré
Nombre de circuits d'entrée2
Température de service0/45 °C
Tension de service par bus21/32 V DC
Classes/types de protectionIP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Température de stockage/transport-20/70 °C
Température de fonctionnement0/45 °C
Tension d'entrée5 V
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Dimensions (LLxllxhh)38 x 35 x 12 mm
fonctions de liaison simplesFonctions de commutation, de variation, de commande de store, de commande forcée, de scène, de chauffage et de contacteur temporisé
Mots cléstebis ; module entrée ; module entrée encastré ; module 2 entrées ; contact libre
Couleurgris
Entrées binairesavec 2 entrées binaires indépendantes pour contacts libres de potentiel
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge d’adressage physique
Texte centralPour le raccordement de contacts libres de potentiel, comme par ex. des interrupteurs, boutons-poussoirs, contacts de fenêtres, contacts de signalisation ou thermostats, pour la communication dans le système de bus KNX.
Fonctions supplémentaires ETSFonctions supplémentaires ETS : comparateur 1 et 2 octet(s), mode 2 canaux, fonction d'interrupteur à paliers
Poste auxiliaireposte auxiliaire pour poussoir sensoriel de scène de lumière
Mode de montagepour montage encastré et en paroi creuse
Type de raccordementavec câble préconfectionné
Type de contacts à raccorder sur une entréelibre de potentiel, bouton poussoir, interrupteur, automatisme
Largeur0 modules
Symboles pour les symboles non standard - KNXKNX-UNIVERSALSCHNITTSTELLE-MIT-LED-AUSGANG-2FACH__WIRING-SYMBOL.EPS
Module de bus amovibleNon
UnitéPCE
EAN3250616049079
Statut des ventes3C
Plus de caractéristiques
Documentations
Description d'application ETS pour TXB322 1375 kopdfDownload
Description de fonction TX100 pour TXB322 1841 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TXB322 2188 kopdfDownload
Description de fonction TX100 pour TXB322 1550 kopdfDownload
Description d'application ETS pour TXB322 947 kopdfDownload
Description d'application ETS pour TXB322 2466 kopdfDownload
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Mise à jour TX100 813 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TXB322 109 kovd2Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020