TXB304

Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel
EAN
3250616049413
Quantité
1
Prix*
134,90 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Système bus
      EIB
    • Mode de fixation
      encastré
  • Fonctions
    • Module de bus amovible
      Yes
    • fonctions de liaison simples
      7697
    • Fonctions supplémentaires ETS
      8784
  • Compatibilité
    • Poste auxiliaire
      8825
  • Commandes & indicateurs
    • Touche / bouton
      8177
  • Connectivité
    • Entrées binaires
      8048,8053,8054,8041
  • Tension
    • Tension d'entrée
      5 V
    • Tension de service par bus
      21/32 V DC
    • Tension d'alimentation du système
      30V DC via le bus
  • Intensité du courant
    • Nombre de circuits d'entrée
      4
    • Courant assigné par entrée
      0.5 mA
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      38 x 35 x 12 mm
  • Mesures
    • Tension d'acquisition d'entrée
      par canal 5 V
  • Matières
    • Couleur
      gris
    • Matière
      matière plastique
  • Installation, montage
    • Mode de montage
      9539
  • Connexion
    • Section de conducteur (flexible)
      0.75/2.5 mm²
    • Section de conducteur (rigide)
      0.75/2.5 mm²
    • Type de contacts à raccorder sur une entrée
      libre de potentiel, bouton poussoir, interrupteur, automatisme
    • Coupleur de bus
      8156
    • Type de raccordement
      12024
    • Raccordement de bus
      8123
  • Câble
    • Longueur de câble extensible à
      max. 5 m
  • Configuration
    • Modes de configuration supportés
      5563,5564
  • Eléments fournis
    • Raccordement bus incl.
      Yes
  • Utilisation
    • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
      avec coupleur de bus intégré
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP30
    • Sans halogène
      Yes
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      0/45 °C
    • Température de stockage/transport
      -20/70 °C
Documentations
Description de fonction TX100 pour TXB304 1550 kopdfDownload
Description d'application ETS pour TXB304 709 kopdfDownload
Description d'application ETS pour TXB304 1602 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TXB304 2879 kopdfDownload
Description d'application ETS pour TXB304 2466 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TXB304 97 kovd2Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020