NGT340

Disjoncteur 3P 6-10kA courbe D - 40A 3 modules
EAN
3250614635847
Quantité
1
Prix*
180,65 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Position du neutre
      sans neutre
    • Nombre de pole protégé
      3
    • Nombre de pôles
      3 P
    • Type de pôles
      3 P
    • Courbe
      D
  • Connectivité
    • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
      Borne décalée
    • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
      Bornes décalées
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
  • Intensité du courant
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
      2 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
      2 kA
  • Courant / température
    • Courant assigné à 0°C
      43.64 A
    • Courant assigné à -10°C
      44.78 A
    • Courant assigné à -15°C
      45.34 A
    • Courant assigné à -20°C
      45.9 A
    • Courant assigné à -25°C
      46.44 A
    • Courant assigné à 30°C
      40 A
    • Courant assigné à 35°C
      39.56 A
    • Courant assigné à 40°C
      39.11 A
    • Courant assigné à 45°C
      38.66 A
    • Courant assigné à -5°C
      44.22 A
    • Courant assigné à 50°C
      38.2 A
    • Courant assigné à 55°C
      37.73 A
    • Courant assigné à 60°C
      37.26 A
  • Coefficient de correction du courant
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      0.95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
      0.95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
      0.9
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
      0.85
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
      1.1
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
      1.2
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
      1.5
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
      1
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      70 mm
    • Hauteur produit installé
      84.7 mm
    • Largeur produit installé
      53.1 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      14.2 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      4.8 W
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      4000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      20000
  • Installation, montage
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Couple de serrage
      1,9Nm
    • Type de loquet haut pour produits modulaires
      Plastique
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
      Plastique
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Oui
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Oui
  • Connexion
    • Type de connexion
      cage à vis
  • Standards
    • Texte norme
      EN 60898-1
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -25/80 °C
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      tous climats

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020