25120

Thermostat ambiance digital semi-encastré chauf élec avec entrée fil pilote 230V
EAN
3542220251208
Quantité
1
Prix*
122,60 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      semi-encastré
  • Modèle
    • Différentiel statique
      <1°C
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      17 mm
    • Hauteur produit installé
      80 mm
    • Longueur
      80 mm
    • Largeur produit installé
      17 mm
  • Mesures
    • Plage de réglage de la consigne
      5/30 °C
  • Alimentation
    • Tension d'alimentation
      230 V
  • Installation, montage
    • Type de montage
      semi-encastré
  • Connexion
    • Type de contact
      phase coupée
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      Yes
    • Type de capteur
      électronique
    • Type de thermostat
      régulateur de plancher chauffant
  • Utilisation
    • Mode de régulation
      PI
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP30
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -20/70 °C
Documentations
Notice d'instruction pour 25120 1015 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour 25120 447 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020