WMT20750G

TS sensor.tebis 6E+thermo, carre, blanc polaire, grave
EAN
3250617099905
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Sigle d'homologation et de gestion, marques déposées et marques de fabriqueCE-LOGO__ADMIN-SYMBOL.JPG
Raccordement bus incl.Yes
Étiquetés, avec champ d'étiquetageYes
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Aspect de la surfacebrillant
Courant absorbé23 mA
Profondeur5.7 mm
Profondeur5.7 mm
Syntaxe de description: Désignation principale/fonctionCapteur en verre
Syntaxe de description: variante3 postes avec thermostat
Syntaxe de description: attribut 3Coupleur de bus intégré
Caractéristique de différenciation 3 - VentesCoupleur de bus intégré
Dimensions (L x H x P)86/160/5.7 mm
Hauteur160 mm
Texte d'indicationConvient uniquement pour KNX !
Gamme design principaleKNX - BERKER TS SENSOR
Matièreverre
Famille de matériauxverre
Mode de fixationencastré
Nombre de points d'exploitation8
Nombre de touches0
Température de service-5/45 °C
Tension de service21 ... 32 V DC
SérieBerker TS Sensor ; KNX
FournisseurFELA
Mots cléstebis
Couleurblanc polaire
Type de traitement de surfacenon traitée
Adaptateuravec bague d'adaptation pour la protection au démontage et la formation de joints
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Touche / boutonavec 2 surfaces sensorielles d'écran supplémentaires
Codagefonction de verrouillage des touches
Fonctionavec fonction protection de vanne ; pour fonctions de commutation, variation, store, régulateur de température
Chauffagepour fonctionnement en chauffage et;ou en refroidissement avec;sans niveau additionnel
Affichage / AfficheurAfficheur LED avec représentation symbolique ; affichage mode, blocage régulateur, température intérieure et extérieure, heure (horloge requise)
Texte d'indication liste de prix illustrée/catalogueDiverses possibilités d'impression, voir configurateur Web sur www.hager.de.



Attention !

Pour les capteurs en verre avec impression personnalisée, le configurateur Web génère une autre référence devant être indiquée lors de la commande.
Mode de montagepour montage vertical
LEDavec une LED bleue de fonctionnement et 6 LED d'état blanches
Produits adaptésplaque de recouvrement en verre dans le même « langage des formes » pour d'autres applications, voir ligne design B.7 ; pour d'autres produits permettant de compléter l'installation dans des couleurs ; matériaux adapté(e)s, voir plate-forme de design S.1 ; B.x
Concerneobjet pour état de régulateur ; Surfaces sensorielles verrouillables par objet ; objet de signalisation pour chauffage et refroidissement
Mode de servicemodes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel;surchauffe
UtilisationCommande par effleurement des surfaces des capteurs sur les DEL blanches.
ParamétrageCommande à une ou deux zones, paramétrable ; menus d’affichage paramétrables pour la commande
Régulationpour la régulation de température individuelle par pièce ; paramètre de régulation prédéfini pour dispositifs de chauffage et de refroidissement ; Pour régulation continue ou par commutation
Teplotaraccordement supplémentaire pour capteur de température externe ; mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
Transmission de valeurTransmission de valeur pour la variation, la position, la luminosité et la température par 1 et 2 octets
TensionFonctionnement sur la sortie sans étranglement de l'alimentation KNX possible (respecter le courant absorbé) ; alimentation distincte requise
Avec protection au démontage/antivolYes
Avec affichageYes
Avec capteur IRNon
Avec affichage LEDYes
avec thermostat d´ambianceYes
UnitéPCE
EAN3250617099905
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour WMT20750G 10586 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour WMT20750G 5717 kovd5Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020