TYM632C

Module 12 sorties volets roulants ou stores a bannes 230V~ 4A
EAN
3250616059528
Quantité
1
Prix*
752,97 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Système bus
      KNX
    • Nombre de sorties stores volet roulant
      12
    • Mode de fixation
      REG
  • Fonctions
    • Module de bus amovible
      Yes
    • Fonctionnement polyphasé
      10735
    • Mode de service
      10851
    • Fonction
      9053,8887,9059,9015,8898,9026,9065,9048,9070,8908
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      oui
    • Commande
      8646
    • Affichage / Afficheur
      9336
    • Interrupteurs / Poussoirs manuels
      10558
    • Touche / bouton
      8225
  • Connectivité
    • Système bus, bus radio
      Yes
    • Système bus LON
      Yes
    • Système bus Powernet
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Courant nominal
      4 A
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension auxiliaire
      230/240 V AC
    • Tension de service par bus
      21/32 V DC
    • Tension d'alimentation du système
      30V DC via le bus
  • Intensité du courant
    • Courant absorbé bus (transfert de données)
      ≈ 7 mA
    • Courant absorbé bus (repos)
      ≈ 5 mA
    • Courant de commutation max.
      4 A
    • Courant de commutation à cos φ = 0,6
      max. 4 A
  • Dimensions
    • Profondeur
      65 mm
    • Largeur
      10 modules
  • Puissance
    • Puissance d'emploi à 230V en AC1
      900 W
  • Matières
    • Couleur
      gris clair
    • Couleur RAL
      4397
  • Gestion de l'éclairage LED
    • LED
      10265
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,5 / 6mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      0,5 / 6mm²
    • Section de conducteur (flexible)
      0.75/2.5 mm²
    • Section de conducteur (flexible), sans embout de câble
      0.5/6 mm²
    • Section de conducteur (rigide)
      0.75/2.5 mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Coupleur de bus
      8156
    • Type de raccordement
      11993
    • Raccordement de bus
      8123
  • Configuration
    • Modes de configuration supportés
      5564
    • Réglage
      11508
  • Eléments fournis
    • Raccordement bus incl.
      Yes
  • Equipement
    • Expansibilité modulaire
      Yes
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Yes
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5/45 °C
    • Température de stockage
      -20/70 °C
    • Température de stockage/transport
      -20/70 °C
Documentations
Notice d'instruction pour TYM632C 2534 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020