56511

Thermostat ambiance prog analog chauf eau chaude 2 fils sur 24h alim piles
EAN
3542220565114
Quantité
1
Prix*
261,50 € HT/pièce*
More Information
UnitéPCE
EAN3542220565114
Statut des ventes3C
Classe Ecodesign1
Finesse de programmation10 mn
Indice de protection IPIP30
Mode de fixationen saillie
Nombre de consignes2
Nombre de pas de programmation72
Précision de marche± 1 s ; 24h
Différentiel statique0,3°C
Température de fonctionnement0/45 °C
Plage de réglage de la consigne6/30 °C
Température de stockage-10/60 °C
Tension d'alimentation230V AC
Pouvoir de coupure8A 250V AC1
Cyclejournalier
Mots clésthermostat eau chaude ; 2 fils ; thermostat piles
Type d'horloge thermostatdigital
Type de contact1 inverseur
Nbre- type de piles pour l'alimentation2 x 1,5V LR6
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 56511 9531 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour 56511 437 kopdfDownload
Gestion du chauffage 2247 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
Les solutions éco-efficaces Hager 1714 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020