EC112

Compteur divisionnaire monophasé direct 32A double tarif
EAN
3250612231126
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Tension d'alimentation230 V
type de mesure de la courbe de chargeNon
Classe de précisionC
codage par rolling code0
Puissance consommée17.5 VA
Fréquence assignée50;60 Hz
Fonction anti-retourYes
Courant de fonctionnement0.32 / 32 A
I max du circuit de mesure32 A
Courant assigné nominal32 A
Indice de protection IPIP20
Mode de fixationrail DIN
Nombre de modules3
Nombre de phase pour l'alimentation d'energie1 phase
Poids de l'impulsion100 Wh
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 10mm²
Section de raccordement en câble souple1 ; 6mm²
Température de fonctionnement-5/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Plage de mesure de tension230 V
Type de raccordement au Busautre
Branchementraccordement direct
Mesure de l'énergie réactiveénergie active
Type d'appareil de mesureélectronique
Modèle tarifaireExterna
Type d'émetteur d'impulsionélectrique
Type de pôles1P+N
Type de tarif gérétarif double
Tension assignée d'emploi Ue230 V
UnitéPCE
EAN3250612231126
Statut des ventes7A
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour EC112 108 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020