SVN322

Bouton poussoir 1O accrochage
EAN
3250615721815
Quantité
12
Prix*
28,62 € HT/pièce*
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      250 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension de commutation
      230 V
  • Intensité du courant
    • Courant de commutation
      16 A
    • Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection disjoncteur 16A cour B
      1000A [Prot:16AcurveB]
    • Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection fusible 16A gG
      1000A [Prot:16AgG]
    • Courant thermique en air libre
      16 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      66 mm
    • Hauteur produit installé
      83 mm
    • Largeur produit installé
      17.5 mm
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      15000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      15000
  • Matières
    • Couleur
      ne s'applique pas
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,7Nm
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,75 / 6mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      0,75 / 10mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
  • Equipement
    • Nombre de contacts à ouverture
      1
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -40/80 °C
Documentations
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020