SK606

Interrupteur à clé 10A
EAN
3250615616067
Quantité
1
Prix*
486,46 € HT*
Architecture
Nombre de pôles2 P
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Nombre de positions du commutateur2
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue400 V
Fréquence assignée50 Hz
Tension
Tension assignée d'isolement440 V
Intensité du courant
Calibre10 A
Dimensions
Profondeur produit installé64 mm
Hauteur produit installé85 mm
Largeur produit installé70 mm
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN1 W
Connexion
Section de raccordement en câble souple1,5 ; 10mm²
Section de raccordement en câble rigide1 ; 6mm²
Type de connexioncage à vis
Nombre de contacts2
Type de contact1F
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-40/80 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020