SFM132

Inverseur modulaire 1 pôle 32A, I-II
EAN
3250615510877
Quantité
1
Prix*
49,19 € HT*
Architecture
Type de commandeInverseur
Nombre de pôles1 P
Type de pôles1 P
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension assignée d'isolement440 V
Type de tension de commande 1AC
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A32 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B32 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A32 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B32 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-3480 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde0.48 kA
Courant thermique en air libre32 A
Dimensions
Profondeur produit installé68 mm
Hauteur produit installé83 mm
Largeur produit installé17.5 mm
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN1.5 W
Puissance dissipée par pôle à In1.5 W
Endurance
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles25000
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles25000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres200000
Installation, montage
Couple de serrage1,8Nm
Connexion
Section de raccordement en câble souple1,5 ; 10mm²
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 16mm²
Position des bornesdécalées
Type de connexioncage à vis
Equipement
Nombre de contacts à ouverture1
Nombre de contacts à fermeture1
Nombre de contacts inverseurs0
AccessoriableNon
Standards
Texte normeIEC 60947-3 ; IEC ; EN 60669-1
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
Altitude2000 m
Température de stockage-40/80 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour 446 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020