S155-22X

Détecteur de fumée sepio radio, pile lithium 10 ans
EAN
3599430009686
Quantité
1
Prix*
137,03 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      vissé
  • Fonctions
    • Type de fonctionnement
      Système
    • Buzzer intégré
      Oui, 85 dB à 3 m
  • Connectivité
    • Connexion standard au réseau par cable
      Yes
    • Interconnection optionelle par radio
      Yes
    • Interconnection standard par radio
      Yes
  • Tension
    • Tension d'entrée
      ≈ 6 V
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      116x49 mm
  • Mesures
    • Zone de détection
      50 m²
    • Méthode de détection
      Optique
  • Batterie
    • Autonomie batterie
      10 ans pile lithium non remplaçable NF DAAF et EN14604
    • Avertissement batterie faible
      Yes
  • Eléments fournis
    • Batterie de secours rechargeable incluse
      Yes
    • Type de battery de secours incluse
      Aucune
  • Equipement
    • Nombre de connexions pour capteurs / produit
      40
    • Antonome
      Yes
    • reconnu VdS
      Yes
    • Interconnectable
      Oui
    • Intensité sonore du buzzer
      85 dB
  • Standards
    • Certification Q-Label
      Yes
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP22
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10/65 °C
Documentations
Notice d'installation pour S155-22X 857 kopdfDownload
Déclaration de performance pour S155-22X 352 kopdfDownload
Certificat pour S155-22X 229 kopdfDownload
Notice d'installation pour S155-22X 817 kopdfDownload
coviva la maison connectée 8112 kopdfDownload
sepio sécuriser sa maison 3126 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Dans une maison tout peut arriver, 722 kopdfDownload
Système d'alarme 1054 kopdfDownload
Sécuriser 935 kopdfDownload
coviva connectez-vous à votre maison 5300 kopdfDownload
sepio maîtrisez votre sécurité 6607 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020