KN10P

Bornier phase sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2
EAN
3250613849320
Quantité
1
Prix*
11,16 € HT/pièce*
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      230 V
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      400 V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      34 mm
    • Hauteur produit installé
      33 mm
    • Longueur
      45 mm
    • Largeur produit installé
      45 mm
  • Matières
    • Poids du cuivre contenu dans le produit
      0.011 kg
    • Couleur
      marron
    • Couleur
      marron  
    • Matière
      polyamide (PA)
  • Equipement
    • Avec protection tactile
      Non
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP2X
Documentations
Notice d'instruction pour KN10P 362 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020