L6916VERZ

Té, FWK 90/50060, galvanisé
EAN
4012740184243
Quantité
1
Prix*
975,50 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      vissé
  • Dimensions
    • Hauteur intérieure
      49 mm
    • Hauteur de goulotte
      142 mm
    • Longueur
      300 mm
    • Largeur de goulotte
      150 mm
    • Largeur intérieur
      54 mm
    • Mesure a
      300 mm
    • Mesure b
      500 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      -
  • Matières
    • Couleur
      zingué
    • Matière
      acier / plâtre
    • Groupe de matériau
      acier, gypse
    • Type de traitement de surface
      zingué
  • Câble
    • Section intérieure / utile
      2646 mm²
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      Fond et couvercle
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Oui
  • Poids
    • Poids
      15.1000
Documentations
Certificat pour L6916VERZ 5470 kopdfDownload
Certificat pour L6916VERZ 124 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020