GF013E

Cadre porte, Gamma 13 pour GE013E
EAN
3250612861552
Quantité
1
Prix*
93,66 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      cloison creuse
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      Non
    • Avec guide-câble
      Non
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Dimensions
    • Hauteur produit installé
      740 mm
    • Largeur produit installé
      375 mm
  • Porte, couvercle
    • Type de fermeture de la porte
      Loquet rabattable
    • Nombre de portes
      1
  • Matières
    • Couleur
      RAL 9010
    • Matériaux corps châssis
      métal
    • Transparent
      Non
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoires de montage
      Cadre de montage
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP40
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Profil Environnemental Produit pour GF013E 53 kopdfDownload
Le panneau de contrôle 1710 kopdfDownload
gamma+ 8179 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020