GE013E

Bac encast. 1T, 160mm pour coffret Gamma 13, 2 rang. + bloc/panneau
EAN
3250612851553
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
EAN3250612851553
Statut des ventes7A
UnitéPCE
Nombre de portes0
Type de fermeture de la portePas de fermeture
Nombre de serrure de la porte0
Hauteur produit installé665 mm
Indice de protection IPIP30
Largeur produit installé305 mm
CouleurRAL 9010
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour GE013E 56 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020