HR500

Relais différentiel 0.03A déclenchement instantané sensibilité fixe
EAN
3250613281298
Quantité
1
Prix*
362,07 € HT/pièce*
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
  • Tension
    • Tension maxi d'utilisation
      276 V
  • Intensité du courant
    • Courant assigné d'emploi en AC1
      8 A
    • Courant différentiel assigné
      30 mA
    • Surcharge admissible au niveau du tore
      30kA ; 100ms
  • Longueur
    • Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur
      25m et 50m cable torsadé
  • Puissance
    • Puissance consommée
      3 VA
    • Puissance dissipée totale sous IN
      4.2 W
  • Déclenchement
    • Protégé contre les déclenchements intempestifs
      Non
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,7Nm
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Non
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Non
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1,5 / 4mm²
    • Section de raccordement en câble souple de la mesure
      1/2.5 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide de la mesure
      1.5/4 mm²
    • Type de contact
      Stand 1 OF
  • Configuration
    • Temps de déclenchement réglable
      Yes
    • Temporisation de la protection différentiel
      0 s
  • Equipement
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP30
    • Type de protection différentielle
      A
  • Conditions d'utilisation
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -25/70 °C
Documentations
Notice d'instruction pour HR500 167 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020