CFC680F

Interrupteur différentiel 3P+N 80A 300mA type AC
EAN
3250611623571
Quantité
1
Prix*
375,91 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Position du neutre
      gauche
    • Nombre de pôles
      4 P
    • Type de pôles
      3P+N
    • Mode de fixation
      rail DIN symétrique
  • Connectivité
    • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
      Bornes alignées
    • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
      Bornes alignées
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension maxi d'utilisation
      440 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
  • Intensité du courant
    • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
      0.25 kA
    • Pouvoir de fermeture et de coupure
      1250 A
    • Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1
      10 kA
  • Courant / température
    • Courant assigné à 0°C
      80 A
    • Courant assigné à -10°C
      80 A
    • Courant assigné à -15°C
      80 A
    • Courant assigné à -20°C
      80 A
    • Courant assigné à -25°C
      80 A
    • Courant assigné à 30°C
      80 A
    • Courant assigné à 35°C
      80 A
    • Courant assigné à 40°C
      80 A
    • Courant assigné à 45°C
      80 A
    • Courant assigné à -5°C
      80 A
    • Courant assigné à 50°C
      80 A
    • Courant assigné à 55°C
      80 A
    • Courant assigné à 60°C
      80 A
    • Courant assigné à 65°C
      80 A
    • Courant assigné à 70°C
      80 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      70 mm
    • Hauteur produit installé
      85 mm
    • Largeur produit installé
      72 mm
    • Catégorie de dimensions (DIN 43880)
      1
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      15.8 W
  • Déclenchement
    • Déclenchement légèrement temporisé
      Oui
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      10000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      20000
  • Installation, montage
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Type de loquet haut pour produits modulaires
      Plastique
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
      Métallique
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Oui
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Oui
  • Equipement
    • Quick connect
      non
    • Type selectif
      Oui
    • Accessoriable
      Oui
  • Standards
    • Texte norme
      EN 61008-1
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Type de protection différentielle
      AC
    • Tension assignée de tenue aux chocs selon IEC 60947-3
      6000 V
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -55/70 °C
Documentations
Notice d'instruction pour CFC680F 2597 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020