GA01N

Panneau de contrôle 45mm pour CBE ou Linky
EAN
3250612811106
Quantité
1
Prix*
124,33 € HT/pièce*
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      Non
    • Avec guide-câble
      Non
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      45 mm
    • Hauteur produit installé
      225 mm
    • Largeur produit installé
      250 mm
  • Porte, couvercle
    • Type de fermeture de la porte
      Pas de fermeture
  • Matières
    • Couleur
      RAL 9010
    • Transparent
      Non
  • Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      IK07
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Licence produit pour GA01N 583 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour GA01N 406 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour GA01N 452 kopdfDownload
Notice d'instruction pour GA01N 8105 kopdfDownload
Le panneau de contrôle 1710 kopdfDownload
Photovoltaïque 3991 kopdfDownload
gamma+ 8179 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020