SPX101

Filtre de durcissement 2P/CC
EAN
3250615665256
Quantité
1
Prix*
480,49 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de pôles
      2P;CC
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Connectivité
    • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
      NA
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      0.1 W
  • Installation, montage
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Non
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Non
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      4mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      6 mm²
  • Equipement
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
Documentations
Notice d'instruction pour SPX101 639 kopdfDownload
Clean Energy 6929 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020