FN690E

Traverse perforée latérale à griffe Quadro+ pas de 25mm h 50mm l 25mm p400mm
EAN
3250610189436
Quantité
1
Prix*
30,28 € HT*
Fonctions
Raccordement centraliséNon
Avec guide-câbleNon
Protection contre les surtensionsNon
Compatibilité
Compatible avec montage Rail DINNon
Dimensions
Profondeur produit installé400 mm
Hauteur produit installé50 mm
Longueur300 mm
Largeur produit installé25 mm
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
Matériaux corps châssisacier
Matièreacier
Matériau de l'enveloppeacier
TransparentNon
Accessoires inclus
Type d'accessoires de montageCadre de montage
Plaque de montage incluseNon
Avec serrureNon
Equipement
Commutateur marche/arrêtNon
AccessoriableNon
Sécurité
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020