GF313C

Cadre porte, Gamma 13, 50mm, avec serrure, pour GE313B
EAN
3250612860326
Quantité
1
Prix*
245,18 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      encastré
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      Non
    • Avec guide-câble
      Non
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      50 mm
    • Hauteur produit installé
      865 mm
    • Largeur produit installé
      394 mm
  • Porte, couvercle
    • Type de fermeture de la porte
      Serrure double barre 3mm
    • Nombre de portes
      1
  • Matières
    • Couleur
      RAL 9010
    • Matériaux corps châssis
      tôle d'acier
    • Transparent
      Non
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoires de montage
      Cadre de montage
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP30
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Notice d'instruction pour GF313C 420 kopdfDownload
Le panneau de contrôle 1710 kopdfDownload
gamma+ 8179 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020